UC968

Barres 125x5 mm L1750 mm D10
EAN
3250616139688
Quantité du produit
2
Prix*
0,00 € HT*
Dimensions
Profondeur produit installé5 mm
Hauteur produit installé125 mm
Longueur1750 mm
Largeur produit installé1750 mm
Matières
Poids du cuivre contenu dans le produit4.6 kg
Couleurcuivre
Connexion
Nombre d'unités d'emplacement sur un kit1
Equipement
Nombre de travée de large2
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020