UC922E

Barre de cuivre,quadro system,perforé,pour coffret métallique,M10,60x10x1750mm
EAN
3250616110052
Quantité du produit
2
Prix*
756,31 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé10 mm
Hauteur produit installé60 mm
Longueur1750 mm
Largeur produit installé10 mm
Hauteur de barre du jeu de barres5 mm
Largeur de barre du jeu de barres63 mm
Longueur
Longueur maximale1750
Matières
Poids du cuivre contenu dans le produit8.8 kg
Equipement
Nombre de travée de large7
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020