UC922E

Barre Cu perforée M10 60x10 longeur 1750
EAN
3250616110052
Quantité
1
Prix*
779,00 € HT/pièce*
  • Fonctions
    • Raccordement centralisé
      Non
  • Intensité du courant
    • Courant assigné nominal
      1250 A
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      10 mm
    • Hauteur de barre du jeu de barres
      5 mm
    • Largeur de barre du jeu de barres
      63 mm
  • Longueur
    • Longueur maximale
      1750
  • Matières
    • Poids du cuivre contenu dans le produit
      8.8 kg
  • Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
  • Equipement
    • Nombre de travée de large
      7
    • Commutateur marche/arrêt
      Non
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Non
  • Identification
    • Mots clés
      Accessoire ; Enveloppe ; Tertiaire

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020