UC877

Connecteur boîtier moulé 160-250 av-ss BD-JDB vert
EAN
3250616138773
Quantité
1
Prix*
325,50 € HT/pièce*
Fonctions
Raccordement centraliséNon
Avec guide-câbleNon
Protection contre les surtensionsNon
Compatibilité
Compatible avec montage Rail DINNon
Dimensions
Profondeur produit installé30 mm
Hauteur produit installé180 mm
Largeur produit installé30 mm
Porte, couvercle
Couvercle/porte transparent(e)Non
Type de fermeture de la portePas de fermeture
Nombre de portes0
Nombre de serrure de la porte0
Matières
Couleurblanc
Couleurblanc  
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièrecuivre
Matériau de l'enveloppenon applicable
TransparentNon
Accessoires inclus
Type d'accessoirecalotte d'isolation rail de phase
Plaque de montage incluseNon
Avec serrureNon
Equipement
Nombre de travée de large3
Commutateur marche/arrêtNon
Avec charnièreNon
Fermeture rapideNon
AccessoriableNon
Sécurité
Classe de protectionclasse I
Sans halogèneNon
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020