UC870

Jeu de câbles, quadro system,pour coffret métallique,HA 125/160A
EAN
3250616138704
Quantité du produit
1
Prix*
131,33 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé21 mm
Hauteur produit installé40 mm
Largeur produit installé575 mm
Equipement
AccessoriableOui
Sécurité
Préservation de la fonction-
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019