UC860E

Jeu de 2 rails Alu pour jeux de barres UC895E, 896E et 897E
EAN
3250616110410
Quantité
1
Prix*
383,95 € HT*
Architecture
FerméNon
Fonctions
Raccordement centraliséNon
Avec guide-câbleNon
Protection contre les surtensionsNon
Compatibilité
Approprié pour parafoudreNon
Dimensions
Profondeur produit installé15 mm
Hauteur produit installé2000 mm
Largeur produit installé50 mm
Porte, couvercle
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
Matériaux corps châssisacier
Matériau de l'enveloppeacier
TransparentNon
Installation, montage
Adapté à un usage extérieurNon
Accessoires inclus
Type d'accessoires de montageautre
Plaque de montage incluseNon
Equipement
Commutateur marche/arrêtNon
Extension possibleNon
Sécurité
Sans halogèneNon
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020