UC855

Vis raccordement M10X30 avec rondelle
EAN
3250616138551
Quantité
100
Prix*
4,11 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé35 mm
Largeur produit installé15 mm
Matières
Matièreacier
Accessoires inclus
Type d'accessoires de montageensemble;pièces de fixation
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020