UC834

Écran de protection,quadro plus,pour coffret métall, barre latéral,250A,1000mm
EAN
3250616138346
Quantité du produit
1
Prix*
18,48 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé2 mm
Hauteur produit installé154 mm
Longueur1000 mm
Largeur produit installé1000 mm
Longueur
Longueur maximale1000
Accessoires inclus
Type d'accessoires de montageautre
Type d'accessoireAutre
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020