kit 3x4P/3x3P BM Quadro.system H3+x630, 800x400, vertical UC484XD

EAN
3250616378155
Conditionnement
1 pièce
382,20 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Charnière pour systèmes de distribution 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    400 mm
  • Largeur
    800 mm
  • Profondeur
    200 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
Matière
  • Matière
    Acier
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024