kit 1xBM Quadro.system H3+P630, 600x300, horizontal, avec ou sans diff UC463PR

EAN
3250616377813
Conditionnement
1 pièce
Prix
350,72 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Charnière pour systèmes de distribution 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    300 mm
  • Largeur
    600 mm
  • Profondeur
    200 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
Matières
  • Matière
    Acier
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Sans halogène Oui

Documents

  • Image produit

    Image UC463PR | Hager France

    Image produit UC463PR

  • Brochures techniques & CCTP

    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_Enveloppes_quadro4_5 | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_Enveloppes_quadro4_5

    Brochures techniques fr-FR 2021-12-06

    PDF
    322,05 kB
    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_Enveloppes_quadro4_5_DOC | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_Enveloppes_quadro4_5_DOC

    Brochures techniques fr-FR 2023-07-20

    439,95 kB
  • Brochure

    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Brochure fr-FR 2023-10-06

    PDF
    10,28 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024