kit 1xBM Quadro.system H3+x630, 350x600, vertical, avec ou sans diff UC436XR

EAN
3250616378063
Conditionnement
1 Pièce
256,41 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Charnière pour systèmes de distribution 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    600 mm
  • Largeur
    350 mm
  • Profondeur
    200 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
Matière
  • Matière
    Acier
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024