kit 1xBM Quadro.system H3+x630, 350x400, vertical UC434X

EAN
3250616378049
Conditionnement
1 pièce
Prix
243,20 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Charnière pour systèmes de distribution 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    400 mm
  • Largeur
    350 mm
  • Profondeur
    200 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
Matières
  • Matière
    Acier
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Documents

  • Image produit

    Image UC434X | Hager France

    Image produit UC434X

  • Brochures techniques

    Image Catalogue technique - Enveloppe | Hager France

    Catalogue technique - Enveloppe

    Brochures techniques fr-FR 2022-02-01

    PDF
    11,67 MB
    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_Enveloppes_quadro4_5 | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_Enveloppes_quadro4_5

    Brochures techniques fr-FR 2021-12-06

    PDF
    322,05 kB
    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_Enveloppes_quadro4_5_DOC | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_Enveloppes_quadro4_5_DOC

    Brochures techniques fr-FR 2023-07-20

    439,95 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Enveloppes | Hager France

    Brochure - Enveloppes

    Brochure fr-FR 2022-09-01

    PDF
    6,92 MB
  • Promotional

    Image Nouvelle offre d'enveloppes tertiaires quadro evo | Hager France

    Nouvelle offre d'enveloppes tertiaires quadro evo

    Promotional fr-FR 2024-01-17

    URL
  • Catalogue

    Image Catalogue - Enveloppe | Hager France

    Catalogue - Enveloppe

    Catalogue fr-FR 2022-09-02

    PDF
    15,50 MB
    Image Guide de choix - Enveloppe | Hager France

    Guide de choix - Enveloppe

    Catalogue fr-FR 2022-02-03

    PDF
    7,07 MB
  • How-to

    Image Tuto quadro evo #01 : Monter la Structure | Hager France

    Tuto quadro evo #01 : Monter la Structure

    How-to fr-FR 2020-01-01

    URL
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024