Kit d'équipement isolant boitier moulé sans différentiel h1600 cde dir L600 H800 UC361H

EAN
3250616136380
Conditionnement
1 pièce
Prix
474,05 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Charnière pour systèmes de distribution 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    600 mm
  • Largeur
    800 mm
  • Profondeur
    100 mm
Matières
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Sans halogène Oui

Documents

  • Image produit

    Image UC361H | Hager France

    Image produit UC361H

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-12-09

    PDF
    474,16 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-12-09

    PDF
    529,86 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024