Kit commut. manu. HI1600A 600X800 UC338S

EAN
3250616112636
Conditionnement
1 Pièce
Prix
474,05 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Charnière pour systèmes de distribution 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    600 mm
  • Largeur
    800 mm
  • Profondeur
    100 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024