Kit d'équipement isolant pour interrupteur 250A (ha964n) l250 h300 UC332

EAN
3250610613061
Conditionnement
1 pièce
179,37 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Charnière pour systèmes de distribution 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    300 mm
  • Largeur
    350 mm
  • Profondeur
    100 mm
Matière
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024