Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Architecture | |
---|---|
Nombre de pôles | 4 P |
Dimensions | |
Hauteur produit installé | 298 mm |
Hauteur d'encastrement | 2100 mm |
Largeur de montage | 800 mm |
Largeur produit installé | 798 mm |
Matières | |
Couleur | blanc |
Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
Matière | acier |
Aspect de la surface | brillant |
Accessoires inclus | |
Type d'accessoire | kit de montage |
Equipement | |
Nombre de travée de large | 3 |
Accessoriable | Oui |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ