UC263PM

kit 2xMCCB Quadro.system H3+P250, 598x298, vertical, motorisé
EAN
3250616375154
Quantité du produit
1
Prix*
141,75 € HT/pièce*
Architecture
Nombre de pôles4 P
Dimensions
Hauteur produit installé298 mm
Hauteur d'encastrement2100 mm
Largeur de montage600 mm
Largeur produit installé598 mm
Matières
Couleurblanc  
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièreacier
Aspect de la surfacebrillant
Accessoires inclus
Type d'accessoirekit de montage
Equipement
Nombre de travée de large3
AccessoriableOui
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020