Kit ACB quadro.system TH,châssis B,600x800x600/800 UC082AR

EAN
3250611018049
Conditionnement
1 Pièce
Prix
1 894,80 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Module de distribution pour appareils montés en série 1 produit(s) disponible(s)
  • Charnière pour systèmes de distribution 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    600 mm
  • Largeur
    800 mm
  • Profondeur
    90 mm
Matière
  • Matière
    Acier
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024