UC038

Quadro system kit,gamma,250x250x600mm
EAN
3250616130388
Quantité du produit
1
Prix*
168,89 € HT/pièce*
Dimensions
Profondeur produit installé130 mm
Hauteur produit installé300 mm
Largeur produit installé596 mm
Matières
Couleurblanc paloma
Matièreacier
Matériau de l'enveloppenon applicable
Connexion
Nombre d'unités d'emplacement sur un kit1
Equipement
Nombre rangées 2
Nombre de travée de large2
Nombre de rails2
AccessoriableOui
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019