TYF656T

Module 6 sortites pour chauffage eau chaude KNX
EAN
3250617579780
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
Sigle d'homologation et de gestion, marques déposées et marques de fabriqueCE-LOGO__ADMIN-SYMBOL.JPG
Sigle d'homologation et de gestion, marques déposées et marques de fabriqueCE-LOGO__ADMIN-SYMBOL.JPG
Tension auxiliaire110/230 V AC
Raccordement bus incl.Yes
Système busKNX
Système bus LONNon
Système bus PowernetNon
Système bus, bus radioNon
Couleurlight grey
Valeur d'ajustage constanteYes
Valeur d'ajustage enclenchanteYes
courant de coupure max. (cos phi = 0,6)1.5 A
Syntaxe de description: Désignation principale/fonctionActionneur de chauffage
Syntaxe de description: Mode d'installationRail DIN
Syntaxe de description: Application principale24 V;230 V AC
Syntaxe de description: variante6 postes Triac
Syntaxe de description: attribut 3Bornes à vis
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec bornes à vis
Symbole de différenciation 3SCHRAUBKLEMMEN__DIFF-SYMBOL.EPS
Codage usineGC
Fréquence50;60 Hz
Avec curseur pour commutation manuelleYes
Indice de protection IPIP20
Modes de configuration supportéssystem
Gamme design principaleKNX
Type de produitsHeating actuator
Expansibilité modulaireNon
Mode de fixationrail DIN
Nombre de modules4
Nombre de sorties6
Nbre d'entrées binaires0
Température de service-5/45 °C
Tension de service par bus21/32 V DC
Classes/types de protectionIP20__PROTECTION-SYMBOL.EPS
Puissance dissipée totale sous IN1 W
Puissance dissipée par la commande0.4 W
Température de stockage/transport-20/70 °C
Tension de commutation24/230 V
Température de fonctionnement-5/45 °C
Autres systèmes de bussans
Mots clésKNX ; module KNX ; commande KNX
Couleurgris clair
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
Touche / boutonavec bouton poussoir d’adressage physique et LED rouge d’adressage physique
Fonctionnement polyphasépour fonctionnement monophasé
UnitéPCE
EAN3250617579780
Statut des ventes5F
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour TYF656T 783 kopdfDownload
Accès distant domovea 503 kopdfDownload
Association d'un émetteur avec un récepteur 416 kopdfDownload
Association télécommande et récepteur 376 kopdfDownload
tebis, LA domotique 15784 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
tebis, 2919 kopdfDownload
Indication d'état radio d'un volet dans domovea 495 kopdfDownload
Réalisation d'un scénario pour un volet roulant 591 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour TYF656T 133 kovd4Download
Base de donnés ETS pour TYF656T 138 koknxprodDownload
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020