Module 4 sorties ON/OFF 16A ou 2 sorties chauffage 230V TYF646M

EAN
3250616059436
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Accessoires pour système bus 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Système bus radio-KNX
    Non
Tension
  • Tension de service par bus
    21 - 32 V
  • Tension auxiliaire
    230 - 230 V
Courant électrique
  • Courant de commutation max.
    0,16 A
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 45 °C
Capacité
  • Nombre de modules
    4
Textes
  • Type de raccordement
    Avec bornes à vis

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024