TYF120

Interface KNX/IP, 2 modules, IP20
EAN
3250615882110
Quantité du produit
1
Prix*
482,50 € HT/pièce*
Architecture
Système busKNX
Mode de fixationrail DIN
Commandes & indicateurs
Touche / boutonavec bouton poussoir d’adressage physique et LED rouge d’adressage physique
Connectivité
Système bus PowernetOui
IPEIBnet ; IP selon les spécifications Konnex : Core, Tunneling, Device Management ; Protocoles Internet pris en charge : ARP, ICMP, IGMP, UDP ; IP, DHCP
Interfaceen tant qu'interface vers les PC et les dispositifs de traitement de données
Tension
Power over Ethernet (PoE)48 V DC
Tension d'entrée24 V
Tension de service par bus21/32 V DC
Intensité du courant
Consommation sur le bus10 mA
Courant absorbé bus (transfert de données)≈ 10 mA
Dimensions
Hauteur de montage à partir du rail DIN55 mm
Largeur2 modules
Alimentation
Alimentation auxiliaire24V AC;DC
Matières
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Gestion de l'éclairage LED
LEDavec voyant de fonctionnement vert et de transfert de données jaune ; avec voyants vert, jaune et rouge pour l'affichage de la communication IP
Connexion
Type de connexionBus KNX;EIB + Ethernet (10 Mbit;s)
Type de bornierbornes TG008 (bus et alimentation) ; RJ45 (Ethernet)
Consommation sur l'alimentation auxiliaire57mA (24V DC)
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
Type de raccordementRaccordement de tension de service via les bornes de raccordement ; avec raccord RJ45 pour réseaux Ethernet ; IP
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
Modes de configuration supportéssystem
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Température de service-5/45 °C
Température de stockage/transport-25/70 °C
Instructions
Texte d'indicationPour la mise en service des connaissances en matière de technique de réseaux sont nécessaires.
Pictogrammes
Symboles pour les symboles non standard - KNXKNX-IP-GATEWAY.EPS
Plus de caractéristiques
Documentations
619 kopdfDownload
880 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020