TYB692C

Interface de fenêtre 1 volet/1cg. encastrée
EAN
3250616059443
Quantité
1
Prix*
213,33 € HT/pièce*
Architecture
Nombre de sorties2
Système busKNX
Nombre de sorties stores volet roulant1
Mode de fixationencastré
Fonctions
Module de bus amovibleNon
Fonctionnement polyphasépour fonctionnement monophasé
Mode de serviceMode de fonctionnement réglable pour stores, volets roulants ; stores vénitiens ou volets d'aération
Fonctionfonctions d'entrée binaire : commutation, variation, store et transmission de valeur
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxnon
Commandepour la commande d'un entraînement pour courant alternatif
Touche / boutonavec bouton poussoir d’adressage physique et LED rouge d’adressage physique
Connectivité
Système bus, bus radioNon
Système bus LONNon
Système bus PowernetNon
Entrées binairesavec 3 entrées binaires indépendantes pour contacts libres de potentiel
Sortie1 sortie électronique (Triac) pour le raccordement d'un moteur électrothermique 230 V
Principales caractéristiques électriques
Type de tension d'alimentationAC
Tension
Puissance de coupure max. à230 V AC , 50;60 Hz
Tension de service par bus21/32 V DC
Intensité du courant
Nombre de circuits d'entrée3
Courant assigné sortie chauffage25 mA
Courant de commutation pour sorties électroniquesmax. 25 mA
Dimensions
Dimensions (Ø x H)53/28 mm
Largeur0 modules
Puissance
Puissance de commutation pour 1 moteur max.600 VA
Connexion
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Câble
Longueur de câble de charge≈ 20 cm à 2x1.5mm²
Longueur du câble bus + entrées (extensible à 5 m max.)≈ 33 cm
Configuration
Modes de configuration supportéssystem
Réglagetemps de commutation réglable en cas de modification du sens
Programmesavec programme de secours, p. ex. en cas de panne de capteur ou de bus
Eléments fournis
Raccordement bus incl.Yes
Accessoires inclus
Boîtemontage dans boîte d'encastrement ou boîte de dérivation étanche à l'eau
Equipement
Expansibilité modulaireNon
Moteurs électrothermiques par canalmax. 2
Sans potentielavec 2 contacts isolés verrouillés mécaniquement l'un contre l'autre
Régulationpour la régulation de température individuelle par pièce ; pour régulation continue ou par commutation de max. 2 circuits de régulation
Utilisation
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec coupleur de bus intégré
Sécurité
Indice de protection IPIP30
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
Température de service-5/45 °C
Température de stockage/transport-20/70 °C
Pictogrammes
Symboles d`applicationMOTORISCHE-LAST__APP-SYMBOL.EPS
Symboles pour les symboles non standard - KNXKNX-JALOUSIE-UND-HEIZUNGSAKTOR-1-1FACH-MIT-3-BINAEREINGAENGEN__WIRING-SYMBOL.EPS
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour TYB692C 1841 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour TYB692C 201 kovd4Download
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020