TYB691F

Module 1 sortie variation 200W encastré (non LED)
EAN
3250616059429
Quantité
1
Prix*
211,24 € HT/pièce*
Architecture
Nombre de sorties1
Système busKNX
Mode de fixationencastré
Fonctions
Nombre de canaux en fonctionnement2
Module de bus amovibleNon
Fonctionnement polyphasépour fonctionnement monophasé
Fonctionfonctions d'entrée binaire : commutation, variation, store et transmission de valeur
Démarrage progressifDémarrage progressif non agressif pour les lampes
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxnon
Touche / boutonavec bouton poussoir d’adressage physique et LED rouge d’adressage physique
Connectivité
Système bus, bus radioNon
Système bus LONNon
Système bus PowernetNon
Entrées binairesavec 2 entrées binaires indépendantes pour contacts libres de potentiel
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension
Tension d'entrée230 V AC
Tension de service par bus21/32 V DC
Tension d'alimentation du système230V AC
Intensité du courant
Courant absorbé bus (transfert de données)≈ 8.2 mA
Protection
Fusibleprotégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Dimensions
Dimensions (Ø x H)53/28 mm
Largeur0 modules
Puissance
Transformateurs variables, conventionnels50/210 VA
Puissance éclairage incandescent50 / 210 W
Puissance du variateur50 / 210 W
Transformateurs électroniques50/210 W
Matières
Couleurgris clair
Gestion de l'éclairage LED
Nombre maximum de lampes LED/CFL0
Gestion des ampoules incandescentes
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V50/210 W
P max. avec lampes à incandescence210 W
Connexion
Type de Chargeuniversel
Section de conducteur (rigide)1/2.5 mm²
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
Type de raccordementavec câble préconfectionné
Raccordement de busRaccordement de bus via un câble préconfectionné avec borne de raccordement de bus
Câble
Longueur de câble de chargemax. 5 m
Longueur du câble bus + entrées (extensible à 5 m max.)≈ 33 cm
Configuration
Modes de configuration supportéssystem
Eléments fournis
Raccordement bus incl.Yes
Accessoires inclus
Boîtemontage dans boîte d'encastrement ou boîte de dérivation étanche à l'eau
Equipement
Nombre d'entrées2
Type de variateurdimming actuator
Interface 1-10 VNon
Expansibilité modulaireNon
Principe de variationCoupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Utilisation
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec bornes à vis
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Protectionavec protection contre la surchauffe, les surcharges et les courts-circuits
Conditions d'utilisation
Température de service-5/45 °C
Température de stockage-25/70 °C
Température de stockage/transport-20/70 °C
Pictogrammes
Symboles pour les symboles non standard - KNXKNX-DIMMAKTOR__WIRING-SYMBOL.EPS
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour TYB691F 1791 kopdfDownload
Accès distant domovea 503 kopdfDownload
Association d'un émetteur avec un récepteur 416 kopdfDownload
Association télécommande et récepteur 376 kopdfDownload
tebis, LA domotique 15784 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
tebis, 2919 kopdfDownload
Indication d'état radio d'un volet dans domovea 495 kopdfDownload
Réalisation d'un scénario pour un volet roulant 591 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour TYB691F 67 kovd4Download
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020