TYB602A

2 sorties 4A filaire à encastrer
EAN
3250616059603
Quantité
1
Prix*
125,59 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Nombre de sorties2
Système busKNX
Mode de fixationencastré
Exécution techniqueà 2 postes
Fonctions
Fonctionnement polyphasépour fonctionnement monophasé
Commutationpour commuter p. ex. 2 charges indépendantes
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxoui
Touche / bouton2 touches pour commande manuelle et programmation
Connectivité
Système bus, bus radioNon
Système bus LONNon
Système bus PowernetNon
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue230 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Courant nominal4 A
Tension
Puissance de coupure max. à230 V AC
Tension de service par bus21/32 V DC
Tension de sortie230 V~
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Intensité du courant
Courant absorbé bus (transfert de données)≈ 7 mA
Courant absorbé bus (repos)≈ 5 mA
Nombre de circuits d'entrée0
Courant traversant max4 A
Courant de commutation à cos φ = 0,8max. 4 A
Dimensions
Hauteur produit installé29 mm
Largeur0 modules
Puissance
P max. avec transfos électroniques600 W
Puissance de sortie500 W
Capacité de coupure max.1000 W
Transformateurs conventionnels600 VA
Transformateurs électroniquespar canal 600 W
Matières
Couleurgris clair
Gestion de l'éclairage
Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)6 x 58 W
- non compensées600 W
Gestion des ampoules fluorescentes
Lampes à économie d'énergie6 x 18 W
Puissance éclairage lampes fluocompactes6 x 18W
P max. avec tubes fluo duo comp. série12 x 36 W
Gestion de l'éclairage LED
Puissance éclairage lampes LED108 W
LEDavec LED rouge de programmation ; avec 2 LED d'état
Gestion des ampoules incandescentes
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V600 W
Ampoules halogènes 230 V600 W
P max. avec lampes à incandescence600 W
Ampoules à incandescence 230 V600 W
Connexion
Section de raccordement en câble souple0,75 ; 2,5mm²
Section de raccordement en câble rigide0,75 ; 2,5mm²
Section de conducteur (flexible)0.75/2.5 mm²
Section de conducteur (rigide)0.75/2.5 mm²
Type de connexioncage sans vis
Type de contact2F
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
Type de raccordementavec bornes à vis
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
Modes de configuration supportéssystem
Eléments fournis
Raccordement bus incl.Yes
Accessoires inclus
Boîtemontage dans boîte d'encastrement ou boîte de dérivation étanche à l'eau
Equipement
Expansibilité modulaireNon
Utilisation
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec bornes surélevées à vis
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Température de service-5/45 °C
Température de stockage-20/70 °C
Température de stockage/transport-20/70 °C
Pictogrammes
Symbole de différenciation 3SCHRAUBKLEMMEN__DIFF-SYMBOL.EPS
Classes/types de protectionIP20__PROTECTION-SYMBOL.EPS
Symboles pour les symboles non standard - KNXKNX-RELAISSCHALTAKTOR-2FACH__WIRING-SYMBOL.EPS
Plus de caractéristiques
Documentations
Description d'application ETS pour TYB602A 3370 kopdfDownload
Notice d'instruction pour TYB602A 646 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour TYB602A 253 kovd5Download
Base de donnés ETS pour TYB602A 197 koknxprodDownload
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020