Module de sortie 1x 10A /230V~, à encastrer, KNX TYB601B

EAN
3250616059382
Conditionnement
1 pièce
Prix
137,89 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Système de bus EIB/KNX
    Oui
  • Système bus radio-KNX
    Non
Paramétrage
  • Modes de configuration supportés
    ETS
Dimensions
  • Profondeur
    22 mm
  • Profondeur de montage
    40 mm
Matières
  • Couleur
    Gris clair
Equipement
  • Avec curseur pour commutation manuelle
    Oui
  • Radio bidirectionnelle
    Non
Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    10 A
  • Courant absorbé bus (repos)
    5 mA
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Puissance
  • Ampoules à incandescence 230 V
    600 - 600 W
  • Puissance de sortie
    500 W
Tension Electrique
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 230 V
  • Tension d'alimentation du système
    30 V DC Via le bus
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 45 °C
Textes
  • Type de raccordement
    Avec bornes à vis

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Documents

  • Image produit

    Image TYB601B | Hager France

    Image produit TYB601B

  • Guide d'installation

    Image Notice TYB601B TXB601B | Hager France

    Notice TYB601B TXB601B

    Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2019-11-08

    PDF
    443,05 kB
  • Guide de démarrage consommateur finale

    Image Notice TXB/TYB mod. encastré 1 sortie - EN | Hager France

    Notice TXB/TYB mod. encastré 1 sortie - EN

    Guide de démarrage consommateur finale en-GB 2019-11-08

    PDF
    334,01 kB
  • Base de données des produits KNX

    Image Logiciel d'application ETS du TYB601B | Hager France

    Logiciel d'application ETS du TYB601B

    Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    151,58 kB
  • Guide d'application

    Image Descriptif d'application ETS du TYB601B | Hager France

    Descriptif d'application ETS du TYB601B

    Guide d'application en-GB, pl-PL 2013-10-28

    PDF
    2,87 MB
    Image Descriptif d'application ETS du TYB601B | Hager France

    Descriptif d'application ETS du TYB601B

    Guide d'application fr-FR 2013-01-15

    PDF
    2,93 MB
    Image Descriptif d'application ETS du TYB601B | Hager France

    Descriptif d'application ETS du TYB601B

    Guide d'application en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

    PDF
    2,90 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-01-13

    PDF
    129,43 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024