Module de sortie pour l'éclairage variable - 4 sorties directes 300W TYA664A

EAN
3250616059474
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension de service par bus
    21 - 32 V
  • Tension d'entrée
    230 - 230 V
  • Tension d'alimentation du système
    230 V AC
Courant électrique
  • Courant absorbé bus (transfert de données)
    2,30 mA
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 45 °C
Raccordement
  • Section de raccordement en câble souple
    0.75 - 2.5 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    0.75 - 2.5 mm²
Equipement
  • Nombre de sorties
    4
  • Type de variateur
    Universel
Capacité
  • Nombre de modules
    8
Puissance
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    300 W
  • P max. avec lampes à incandescence
    300 - 300 W
  • Puissance du variateur
    0 - 300 W
Connectivité
  • Système bus radio-KNX
    Non
  • Type de connection / prise
    QuickConnect
Éclairage
  • Lampes LED réglables 230 V
    60 - 60 W
Réglages
  • Modes de configuration supportés
    ETS
Textes
  • Fusible
    Protection contre les surchAuffes (affichage à LED), Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (affichage à LED)
  • Principe de variation
    Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage, Valeurs de variation minimales/maximales réglables sur l'appareil pour chaque canal
  • Function
    Fonction d'apprentissage activable via le bus pour le Fonctionnement optimisé des lampes fluocompactes et à LED
  • Type de raccordement
    Avec bornes enfichables QuickConnect
  • Marquage
    Porte-étiquette de grande taille
  • Protection
    Avec protection contre la surchAuffe, les surcharges et les courts-circuits
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024