Module de sortie 2x 6A /230V~, 2 entrées, à encastrer, KNX TXB692F

EAN
3250616048881
Conditionnement
1 pièce
Prix
149,09 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Interface système/coupleur de média 2 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Paramétrage
  • Modes de configuration supportés
    ETS, easy
Connectivité
  • Système bus radio-KNX
    Non
Installation, montage
  • Montage
    Encastré
Equipement
  • Avec curseur pour commutation manuelle
    Oui
Matières
  • Couleur
    Gris clair
Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    6 A
  • Courant de commutation max.
    6 A
Tension Electrique
  • Tension de service par bus
    21 - 32 V
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 45 °C
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    0.75 - 2.5 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    0.75 - 2.5 mm²
Capacité
  • Nombre de modules
    0
Textes
  • Function
    Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Fonctions d'entrée binaire : Commutation, gradation, store, transmetteur de valeur, scène, priorité, minuterie, sous-plaque, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles
  • Type de raccordement
    Avec bornes à vis

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Documents

  • Image produit

    Image TXB692F | Hager France

    Image produit TXB692F

  • Guide d'installation

    Image Notice TXB/TYB mod. encastré 2 sorties - EN | Hager France

    Notice TXB/TYB mod. encastré 2 sorties - EN

    Guide d'installation en-GB 2019-11-08

    PDF
    420,80 kB
    Image Notice TXB/TYB mod. encastré 2 sorties - FR NL | Hager France

    Notice TXB/TYB mod. encastré 2 sorties - FR NL

    Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2019-11-08

    PDF
    605,58 kB
  • Base de données des produits KNX

    Image Logiciel d'application ETS du TXB692F | Hager France

    Logiciel d'application ETS du TXB692F

    Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    345,51 kB
  • Guide d'application

    Image Descriptif d'application ETS-Easy du TXB692F | Hager France

    Descriptif d'application ETS-Easy du TXB692F

    Guide d'application en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

    PDF
    7,02 MB
    Image Descriptif d'application ETS-Easy du TXB692F | Hager France

    Descriptif d'application ETS-Easy du TXB692F

    Guide d'application en-GB, pl-PL 2015-02-12

    PDF
    6,98 MB
    Image Descriptif d'application ETS-Easy du TXB692F | Hager France

    Descriptif d'application ETS-Easy du TXB692F

    Guide d'application fr-FR 2013-01-15

    PDF
    7,03 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-01-13

    PDF
    127,90 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024