TXB602F

Module de sortie 2x 6A /230V~, à encastrer, KNX
EAN
3250616048898
Quantité du produit
1
Prix*
98,47 € HT/pièce*
Architecture
Nombre de sorties2
Système busoui
Nombre de sorties stores volet roulant1
Mode de fixationencastré
Fonctions
Fonctionnement polyphasépour fonctionnement monophasé
Fonctionavec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles ; avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme
Commutationpour commuter par ex. 2 charges indépendantes ou commander un entraînement
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxoui
UtilisationMode test ; chantier activable via le bouton poussoir d’adressage physique ; Commande manuelle en mode test via le bouton poussoir d’adressage physique (commande mono bouton)
Commandepour la commande d'un entraînement pour courant alternatif
Touche / boutonavec touche de programmation éclairée
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue230 V
Courant nominal6 A
Tension
Puissance de coupure max. à230 V AC
Tension de service par bus21/32 V DC
Tension de sortie230 V AC
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Intensité du courant
Courant absorbé bus (transfert de données)≈ 7 mA
Courant absorbé bus (repos)≈ 5 mA
Courant de commutation max.6 A
Courant traversant max6 A
Courant de commutation à cos φ = 0,8max. 6 A
Courant admissible en AC1 pour le contact voie ou zone 16 A
Dimensions
Hauteur44 mm
Hauteur produit installé44 mm
Dimensions (LLxllxhh) 44 x 43 x 22 mm
Puissance
P max. avec transfos électroniques500 W
Puissance dissipée totale sous IN0.5 W
Puissance de sortie500 W
Capacité de coupure max.1200 W
Transformateurs conventionnels500 VA
Transformateurs électroniques500 W
Mesures
Tension d'acquisition d'entrée12 V DC V DC
Matières
Couleurgris clair
Gestion de l'éclairage
- non compensées500 VA
Gestion des ampoules fluorescentes
Lampes à économie d'énergie5 x 13 W
Puissance éclairage lampes fluocompactes5 x 13W
P max. avec tubes fluo duo comp. série6 x 48W
Gestion de l'éclairage LED
Nombre maximum de lampes LED/CFL5
Puissance éclairage lampes LED65 W
Lampes LED 230 V5 x 13 W
Gestion des ampoules incandescentes
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V500 W
P max. avec lampes à incandescence500 W
Connexion
Section de raccordement en câble souple0,75 ; 2,5mm²
Section de raccordement en câble rigide0,75 ; 2,5mm²
Section de conducteur (flexible)0.75/2.5 mm²
Section de conducteur (rigide)0.75/2.5 mm²
Type de connexioncage à vis
Nombre de contacts2
Type de contact2F
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
Type de raccordementavec bornes à vis
Raccordement de busRaccordement de bus via un câble préconfectionné avec borne de raccordement de bus
Configuration
Modes de configuration supportéseasy , system
RéglageTemps de commutation réglé de manière fixe en cas de modification du sens
Eléments fournis
Raccordement bus incl.Oui
Utilisation
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec bornes à vis
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Température de service-5/45 °C
Température de stockage-20/70 °C
Température de stockage/transport-20/70 °C
Pictogrammes
Symboles d`applicationEASY-LOGO__APP-SYMBOL.EPS
Symbole de différenciation 3SCHRAUBKLEMMEN__DIFF-SYMBOL.EPS
Symboles pour les symboles non standard - KNXKNX-RELAISSCHALT-JALOUSIEAKTOR-2-1FACH__WIRING-SYMBOL.EPS
Plus de caractéristiques
Documentations
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020