TXB601B

Module de sortie 1x 10A /230V~, à encastrer, KNX
EAN
3250616048904
Quantité du produit
1
Prix*
85,05 € HT/pièce*
Architecture
Nombre de sorties1
Système busoui
Mode de fixationencastré
Fonctions
Fonctionnement polyphasépour fonctionnement monophasé
Commutationpour commuter p. ex. 1 charge
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxoui
UtilisationMode test ; chantier activable via le bouton poussoir d’adressage physique ; Commande manuelle en mode test via le bouton poussoir d’adressage physique (commande mono bouton)
Touche / boutonavec bouton poussoir d’adressage physique éclairé ; touche mode manuel
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue230 V
Courant nominal10 A
Tension
Puissance de coupure max. à230 V AC
Tension de service par bus21/32 V DC
Tension de sortie230 V AC
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Intensité du courant
Courant absorbé bus (transfert de données)≈ 7 mA
Courant absorbé bus (repos)≈ 5 mA
Courant traversant max10 A
Courant de commutation max.10 A
Courant de commutation à cos φ = 0,8max. 10 A
Courant admissible en AC1 pour le contact voie ou zone 110 A
Dimensions
Hauteur44 mm
Hauteur produit installé44 mm
Dimensions (LLxllxhh)44x43x22 mm
Puissance
P max. avec transfos électroniques600 W
Puissance de commutationmax. 600 W
Puissance dissipée totale sous IN0.6 W
Puissance de sortie600 W
Capacité de coupure max.600 W
Transformateurs conventionnels600 VA
Transformateurs électroniques600 W
Matières
Couleurgris clair
Gestion de l'éclairage
Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)6 x 58 W
Gestion des ampoules fluorescentes
Lampes à économie d'énergie5 x 15 W
Puissance éclairage lampes fluocompactes5 x 15W
P max. avec tubes fluo duo comp. série6 x 58W
Gestion de l'éclairage LED
Puissance éclairage lampes LED75 W
Lampes LED 230 V5 x 15 W
Gestion des ampoules incandescentes
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V600 W
Ampoules halogènes 230 V600 W
P max. avec lampes à incandescence600 W
Ampoules à incandescence 230 V600 W
Connexion
Section de raccordement en câble souple0,5 ; 2,5mm²
Section de raccordement en câble rigide0,5 ; 2.5mm²
Section de conducteur (flexible)0.5/2.5 mm²
Section de conducteur (rigide)0.5/2.5 mm²
Type de connexioncage à vis
Nombre de contacts1
Type de contact1F
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
Type de raccordementavec bornes à vis
Raccordement de busRaccordement de bus via un câble préconfectionné avec borne de raccordement de bus
Configuration
Modes de configuration supportéssystem , easy
Eléments fournis
Raccordement bus incl.Oui
Accessoires inclus
Boîtemontage dans boîte d'encastrement ou boîte de dérivation étanche à l'eau
Equipement
Sans potentielavec contact NO libre de potentiel
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Température de service-5/45 °C
Température de stockage-20/70 °C
Température de stockage/transport-20/70 °C
Pictogrammes
Symboles d`applicationEASY-LOGO__APP-SYMBOL.EPS
Symbole de différenciation 3SCHRAUBKLEMMEN__DIFF-SYMBOL.EPS
Symboles pour les symboles non standard - KNXKNX-RELAISSCHALTAKTOR__WIRING-SYMBOL.EPS
Plus de caractéristiques
Documentations
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020