TXA225

    Module de sortie pour volets roulants pour 4 moteurs 24V DC 6A
    EAN
    3250616049628
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Système bus
        EIB
      • Nombre de sorties stores volet roulant
        4
      • Mode de fixation
        rail DIN
    • Fonctions
      • Module de bus amovible
        Oui
    • Commandes & indicateurs
      • Voyant lumineux
        oui
    • Connectivité
      • Système bus, bus radio
        Oui
      • Système bus LON
        Oui
      • Système bus Powernet
        Oui
    • Principales caractéristiques électriques
      • Type de tension d'alimentation
        DC
    • Tension
      • Tension d'alimentation du système
        30V DC via le bus
    • Intensité du courant
      • Courant de commutation max.
        6 A
    • Puissance
      • Puissance d'emploi à 230V en AC1
        1380 W
      • Puissance dissipée totale sous IN
        2 W
    • Matières
      • Couleur
        gris
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        0,75 / 2,5mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        0,75 / 2,5mm²
      • Type de connexion
        cage sans vis
      • Nombre de contacts
        4
    • Eléments fournis
      • Raccordement bus incl.
        Oui
    • Equipement
      • Radio bidirectionnelle
        Oui
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage
        -20/70 °C
    Documentations
    Fiche de données CCTP pour TXA225 343 kopdfDownload
    Notice d'instruction pour TXA225 1066 kopdfDownload
    Description d'application ETS pour TXA225 1313 kopdfDownload
    Description de fonction TX100 pour TXA225 1156 kopdfDownload
    Plus de documentation
    Outils et logiciels
    Base de donnés ETS pour TXA225 347 kovd2Download
    Plus d'outils et logiciels

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020