TXA213N

    Module de sortie pour l'éclairage variable : 3 sorties directe 300W
    EAN
    3250617579384
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Système bus
        KNX
      • Mode de fixation
        rail DIN
    • Commandes & indicateurs
      • Voyant lumineux
        oui
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50/60 Hz
      • Courant nominal
        3.9 A
    • Tension
      • Tension d'alimentation du système
        30V DC via le bus
    • Puissance
      • Puissance éclairage incandescent
        20 W
        900 W
      • Puissance dissipée totale sous IN
        5.8 W
      • Puissance du variateur
        0 W
        900 W
    • Matières
      • Couleur
        gris
    • Gestion des ampoules fluorescentes
      • Puissance éclairage lampes fluocompactes
        3x60W/1x60W+1x12W/1x210W
    • Gestion de l'éclairage LED
      • Nombre maximum de lampes LED/CFL
        15
      • Puissance LED
        210 W
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        0,75 / 2,5mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        0,75 / 2,5mm²
      • Type de Charge
        universel
      • Type de connexion
        cage sans vis
    • Equipement
      • Type de variateur
        universel
      • Interface 1-10 V
        Non
      • Radio bidirectionnelle
        Non
      • élément de puissance supplémentaire utilisable
        Non
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage/transport
        -20 °C
        70 °C
    Documentations
    Description de fonction TX100 pour TXA213N 3 MBpdfDownload
    Profil Environnemental Produit pour TXA213N 184 KBpdfDownload
    Notice d'instruction pour TXA213N 824 KBpdfDownload
    Description d'application ETS pour TXA213N 1 MBpdfDownload
    Plus de documentation
    Outils et logiciels
    Base de donnés ETS pour TXA213N 191 KB vd5Download
    Base de donnés ETS pour TXA213N 135 KB knxprodDownload
    Plus d'outils et logiciels

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020