TXA208D

    Module 8 sorties 16A 230V~ (charges capacitives) avec forçage manuel sans bus
    EAN
    3250616049543
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Nombre de sorties
        8
      • Système bus
        EIB
      • Mode de fixation
        rail DIN
    • Fonctions
      • Fonctionnement polyphasé
        convient pour commuter différents conducteurs extérieurs
    • Commandes & indicateurs
      • Voyant lumineux
        oui
    • Connectivité
      • Système bus, bus radio
        Non
      • Système bus LON
        Non
      • Système bus Powernet
        Non
    • Principales caractéristiques électriques
      • Tension assignée d'emploi Ue
        230 V
      • Courant nominal
        16 A
    • Tension
      • Tension de service par bus
        21/32 V DC
      • Tension de sortie
        230 V~
      • Tension d'alimentation du système
        30V DC via le bus + 230V AC
    • Intensité du courant
      • Nombre de circuits d'entrée
        0
      • Courant traversant max
        16 A
    • Puissance
      • P max. avec transfos électroniques
        1200 W
      • Puissance dissipée totale sous IN
        8 W
      • Puissance de sortie
        2300 W
      • Capacité de coupure max.
        11500 W
    • Matières
      • Couleur
        gris
    • Gestion des ampoules fluorescentes
      • P max. avec tubes fluo duo comp. série
        1500W - 200µF
    • Gestion des ampoules incandescentes
      • P max. avec lampes à incandescence
        2300 W
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        0,75 ; 2,5mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        0,75 ; 2,5mm²
      • Type de Charge
        charge capacitive
      • Type de connexion
        cage sans vis
      • Type de contact
        8F
      • Coupleur de bus
        avec coupleur de bus intégré
      • Raccordement de bus
        raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
    • Eléments fournis
      • Raccordement bus incl.
        Yes
    • Equipement
      • Radio bidirectionnelle
        Non
      • Expansibilité modulaire
        Non
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage
        -20/70 °C
      • Température de stockage/transport
        -20/70 °C
    Documentations
    Description de fonction TX100 pour TXA208D 787 kopdfDownload
    Description d'application ETS pour TXA208D 872 kopdfDownload
    Description d'application ETS pour TXA208D 1313 kopdfDownload
    Notice d'instruction pour TXA208D 1255 kopdfDownload
    Plus de documentation
    Outils et logiciels
    Base de donnés ETS pour TXA208D 1001 kovd2Download
    Plus d'outils et logiciels

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020