Module 8 sorties 4A 230V~ avec forçage manuel sans bus TXA208A
EAN
3250616049574
Conditionnement
1 pièce
Ce produit n'est plus en vente
Caractéristiques techniques
Connectivité
-
Système de bus EIB/KNXOui
-
Système bus radio-KNXNon
Paramétrage
-
Modes de configuration supportésETS, easy
Equipement
-
Avec curseur pour commutation manuelleOui
-
Radio bidirectionnelleNon
Courant Electrique
-
Courant assigné nominal4 A
Puissance
-
Puissance de sortie800 W
Tension Electrique
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service0 - 45 °C
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
-
Base de données des produits KNX
-
Guide d'application
-
Description fonctionnelle
Plus de documentation