TXA207D

Module 10 sorties 16A / 230V~
EAN
3250616049505
Quantité du produit
1
Prix*
746,93 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Nombre de sorties10
Système busEIB
Mode de fixationrail DIN
Fonctions
Fonctionnement polyphaséconvient pour commuter différents conducteurs extérieurs
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxoui
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue230 V
Courant nominal16 A
Tension
Tension de service par bus21/32 V DC
Tension de sortie230 V AC
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Intensité du courant
Courant traversant max16 A
Puissance
P max. avec transfos électroniques1200 W
Puissance dissipée totale sous IN10 W
Puissance de sortie2300 W
Capacité de coupure max.14375 W
Matières
Couleurgris
Gestion des ampoules fluorescentes
P max. avec tubes fluo duo comp. série1500W - 200µF
Gestion des ampoules incandescentes
P max. avec lampes à incandescence2300 W
Connexion
Section de raccordement en câble souple0,75 ; 2,5mm²
Section de raccordement en câble rigide0,75 ; 2,5mm²
Type de Chargecharge capacitive
Type de connexioncage sans vis
Type de contact10F
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Eléments fournis
Raccordement bus incl.Oui
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Température de stockage-20/70 °C
Température de stockage/transport-20/70 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
1367 kopdfDownload
787 kopdfDownload
872 kopdfDownload
1313 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020