TXA204D

Module 4 sorties 16A / 230V~ adapté pour charges capacitives
EAN
3250616049697
Quantité du produit
1
Prix*
376,65 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Nombre de sorties4
Système busKNX
Mode de fixationREG
Fonctions
Fonctionnement polyphaséconvient pour commuter différents conducteurs extérieurs
Commutationpour commuter p. ex. 4 charges indépendantes
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxoui
UtilisationPossibilité d'activer la commande manuelle à partir d'un commutateur à 2 paliers, désactivation à cet effet de la fonction KNX
Touche / boutonavec touche de programmation éclairée
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue207 / 230 / 264 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension
Puissance de coupure max. à230 V AC
Tension de service par bus21/32 V DC
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Intensité du courant
Courant traversant max16 A
Courant de commutation à cos φ = 0,8max. 16 A
Dimensions
Hauteur90 mm
Largeur4 modules
Puissance
P max. avec transfos électroniques1200 W
Puissance dissipée totale sous IN8 W
Puissance de sortie2300 W
Capacité de coupure max.5750 W
Transformateurs conventionnels1600 VA
Matières
Couleurgris clair
Gestion de l'éclairage
Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)20 x 36 W
Gestion des ampoules fluorescentes
Lampes à économie d'énergie18 x 23 W
P max. avec tubes fluo duo comp. série1500W - 200µF
Gestion de l'éclairage LED
LEDLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
Gestion des ampoules incandescentes
P max. avec lampes à incandescence2300 W
Connexion
Section de raccordement en câble souple0,75 ; 2,5mm²
Section de raccordement en câble rigide0,75 ; 2,5mm²
Section de conducteur (flexible)0.75/2.5 mm²
Section de conducteur (rigide)0.75/2.5 mm²
Type de connexioncage sans vis
Type de contact4F
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
Type de raccordementavec bornes enfichables QuickConnect
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
Modes de configuration supportéssystem
Eléments fournis
Raccordement bus incl.Oui
Utilisation
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec bornes à ressort
Sécurité
Indice de protection IPIP30
Conditions d'utilisation
Température de service0/45 °C
Température de stockage-20/70 °C
Température de stockage/transport-20/70 °C
Pictogrammes
Symboles d`applicationQUICKCONNECT-LOGO__APP-SYMBOL.EPS
Symbole de différenciation 3STECKKLEMMEN__DIFF-SYMBOL.EPS
Classes/types de protectionIP30__PROTECTION-SYMBOL.EPS
Symboles pour les symboles non standard - KNXKNX-RELAISSCHALTAKTOR-4FACH__WIRING-SYMBOL.EPS
Plus de caractéristiques
Documentations
1659 kopdfDownload
872 kopdfDownload
787 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020