Module 4 sorties 4A / 230V~ TXA204A

EAN
3250616049727
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Système de bus EIB/KNX
    Oui
  • Système bus radio-KNX
    Non
Réglages
  • Modes de configuration supportés
    ETS, easy
Equipement
  • Avec curseur pour commutation manuelle
    Oui
  • Radio bidirectionnelle
    Non
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    4 A
Puissance
  • Puissance de sortie
    800 W
Tension
  • Tension d'alimentation du système
    30 V DC Via le bus
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    0 - 45 °C
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024