TX460B

    Contôleur d 'ambiance et régulateur KNX Argent
    EAN
    3250616049840
    Quantité
    1
    Prix*
    594,59 € HT/pièce*
    • Architecture
      • Système bus
        EIB
      • Nombre de touches
        4
      • Mode de fixation
        semi-encastré
    • Fonctions
      • avec thermostat d´ambiance
        Non
      • avec fonction émétteur
        Non
      • avec son de signalisation
        Non
    • Modèle
      • Type d'émetteurs piloté
        radiateur, plancher chauffant ; rafraîchissant, ventilo-convecteur, émetteurs muraux électriques, plancher chauffant électrique
      • Différentiel statique
        0,5< °C <1
    • Connectivité
      • Système bus, bus radio
        Non
      • Système de bus EIB/KNX
        Non
      • Système bus radio-KNX
        Non
      • Système bus LON
        Non
      • Système bus Powernet
        Non
    • Tension
      • Tension d'alimentation du système
        30V DC via le bus
    • Intensité du courant
      • Nombre de circuits d'entrée
        4
    • Dimensions
      • Dimensions (LLxllxhh)
        BAU : 70.7 x 70.7 x 21.1mm BOF : 80.5 x 80.5 x 15.4mm
    • Mesures
      • Température de consigne réduit
        16°C
    • Ecran
      • Ecran
        avec rétroéclairage
    • Matières
      • Couleur
        argent
      • Couleur RAL
        RAL 7031 - Gris bleu
      • Transparent
        Non
    • Configuration
      • Température de consigne confort
        10/30 °C
    • Equipement
      • Avec éclairage
        Non
      • Avec protection au démontage/antivol
        Yes
      • Avec écran d'affichage
        oui
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
      • Température de consigne protection antigel dérogation
        8 °C
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage
        -20/70 °C
    • Température
      • Température de consigne Eco
        19°C
    Documentations
    Notice d'instruction pour TX460B 2879 kopdfDownload
    Plus de documentation
    Outils et logiciels
    Base de donnés ETS pour TX460B 389 kovd2Download
    Plus d'outils et logiciels

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020