TX460A

Contôleur d 'ambiance et régulateur KNX Blanc
EAN
3250616049833
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Système busEIB
Nombre de touches4
Mode de fixationsemi-encastré
Fonctions
avec thermostat d´ambianceNon
avec fonction émétteurNon
avec son de signalisationNon
Modèle
Type d'émetteurs pilotéradiateur, plancher chauffant ; rafraîchissant, ventilo-convecteur, émetteurs muraux électriques, plancher chauffant électrique
Différentiel statique0,5< °C <1
Connectivité
Système bus, bus radioNon
Système de bus EIB/KNXNon
Système bus radio-KNXNon
Système bus LONNon
Système bus PowernetNon
Tension
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Intensité du courant
Nombre de circuits d'entrée4
Dimensions
Dimensions (LLxllxhh)BAU : 70.7 x 70.7 x 21.1mm BOF : 80.5 x 80.5 x 15.4mm
Mesures
Température de consigne réduit16°C
Ecran
Ecranavec rétroéclairage
Matières
Couleurblanc
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
TransparentNon
Configuration
Température de consigne confort10/30 °C
Equipement
Avec éclairageNon
Avec protection au démontage/antivolYes
Avec écran d'affichageoui
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Température de consigne protection antigel dérogation8 °C
Conditions d'utilisation
Température de stockage-20/70 °C
Température
Température de consigne Eco19°C
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour 2879 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour 389 kovd2Download
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020