TX304

    Module d'entrées à encastrer : 4 entrées pour contacts libres de potentiel
    EAN
    3250616043046
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Nombre de sorties
        0
      • Système bus
        EIB
      • Mode de fixation
        encastré
    • Fonctions
      • Module de bus amovible
        Non
    • Tension
      • Tension d'entrée
        5 V
      • Tension d'alimentation du système
        30V DC via le bus
    • Intensité du courant
      • Nombre de circuits d'entrée
        4
      • Courant assigné par entrée
        0.5 mA
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        11 mm
      • Dimensions (LLxllxhh)
        38 x 35 x 12 mm
    • Longueur
      • Dist. max de la liaison avec les BP
        5 m
    • Matières
      • Couleur
        gris
    • Installation, montage
      • Type de montage
        encastré
    • Connexion
      • Type de contacts à raccorder sur une entrée
        bouton poussoir ; Interrupteur
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
    Documentations
    Notice d'instruction pour TX304 142 kopdfDownload
    Plus de documentation
    Outils et logiciels
    Base de donnés ETS pour TX304 36 kovd2Download
    Plus d'outils et logiciels

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020