TX211

Pilote de sortie pour l'éclairage variable 3 sorties 1/10 V
EAN
3250616042117
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
UnitéPCE
EAN3250616042117
Statut des ventes5F
Système busEIB
Système bus LONNon
Système bus PowernetNon
Système bus, bus radioNon
Puissance consommée5 VA
Hauteur produit installé85 mm
Sorties auxiliaires à contact libre de potentiel3 x 16A
Courant sortie 1-10V50 mA
Indice de protection IPIP20
Largeur produit installé105 mm
Distance maximale de la liaison 1-10V50 m
Longueur60 mm
Mode de fixationrail DIN
Nombre de ballast électronique raccordables commande 1-10V25
Nombre de modules4
Nombre de sorties3
Profondeur produit installé90 mm
Puissance dissipée totale sous IN10 W
Section de raccordement en câble rigide1,5 ; 10mm²
Section de raccordement en câble souple1 ; 6mm²
Température de fonctionnement0/45 °C
Température de stockage-20/70 °C
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Tension d'alimentation230V AC
Autres systèmes de bustebis TX
Couleurgris
Type de montagerail DIN
Type de connexioncage à vis
Plus de caractéristiques
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour TX211 90 kovd2Download
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020