The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Actionneur de chauffage 6 sorties pour chauffage eau chaude KNX
TX206H
Prix
Ce produit n'est plus en vente
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Caractéristiques techniques
-
Système bus radio-KNX
Non
-
Tension de service par bus
21 - 32 V
-
Tension de sortie
24 - 24 V
-
Tension auxiliaire
110 - 230 V
-
Courant de commutation max.
2 A
-
Température de service
-5 - 45 °C
-
Section de raccordement en câble rigide
0.5 - 1.5 mm²
-
Function
Avec fonction protection de vanne
-
Fusible
Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible miniature)
-
Type de raccordement
Avec borne enfichable
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024