TX101B

    Kit outil de configuration portable USB avec coupleur de média peint
    EAN
    3250616049338
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Nombre de sorties
        512
      • Système bus
        EIB
      • Mode de fixation
        autre
    • Connectivité
      • Système bus, bus radio
        Yes
      • Système de bus EIB/KNX
        Non
      • Système bus radio-KNX
        Non
      • Système bus LON
        Non
      • Système bus Powernet
        Non
    • Intensité du courant
      • Nombre de circuits d'entrée
        512
    • Dimensions
      • Dimensions (LLxllxhh)
        345 x 291 x 65 mm
    • Fréquence
      • Fréquence de transmission
        868 MHz
    • Stockage
      • Capacité mémoire
        Clé USB 2 Go
    • Matières
      • Couleur
        gris
      • Couleur RAL
        RAL 7035 - Gris clair
    • Eléments fournis
      • Composition du kit
        1 outil de configuration TX100, 1 clé USB 2 Go, 1 coupleur de médias TR130B (couleur argent) avec câble de raccordement au secteur 230V AC, 4 accus Ni Mh LR06 avec chargeur
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
    Documentations
    Notice d'instruction pour TX101B 103 kopdfDownload
    Description de fonction TX100 pour TX101B 5366 kopdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020