TX025

    Interrupteur crépusculaire
    EAN
    3250616040250
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Système bus
        EIB
      • Mode de fixation
        rail DIN
    • Tension
      • Tension d'alimentation du système
        30V DC via le bus
    • Intensité du courant
      • Nombre de circuits d'entrée
        6
    • Longueur
      • Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur
        100m
    • Puissance
      • Puissance dissipée totale sous IN
        0.3 W
    • Matières
      • Couleur
        gris
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        1 / 6mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        1,5 / 10mm²
      • Type de connexion
        cage à vis
    • Equipement
      • Nombre de voies
        1
      • Sondes à associer
        EE002 - EE003
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP30
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage
        -20/70 °C
    Documentations
    Notice d'instruction pour TX025 573 kopdfDownload
    Fiche de données CCTP pour TX025 405 kopdfDownload
    Notice d'instruction pour TX025 1283 kopdfDownload
    Plus de documentation
    Outils et logiciels
    Base de donnés ETS pour TX025 97 kovd2Download
    Plus d'outils et logiciels

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020