TU404

Téléco. 4 BP 4E KNX radio QL
EAN
3250616014046
Quantité
1
Prix*
102,35 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Nombre de touches
      4
    • Mode de fixation
      autre
  • Fonctions
    • Fonctions supplémentaires ETS
      fonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode marche;arrêt, poussoir, affichage d'état, valeur de variation
    • Fonction
      Fonctions supplémentaires easy : +6 scènes, mode marche ; arrêt, commande à 1 touche montée;descente
      fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
    • Fonctions quicklink
      fonctions quicklink : commutation, variation, store, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, mémoire
  • Commandes & indicateurs
    • Touche / bouton
      avec touche de configuration
      avec touches de verrouillage latérales
  • Connectivité
    • Protocole radio
      Radio KNX
    • Modulation AM / FM
      FM
    • Catégorie du récepteur
      2
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      15.8 mm
    • Hauteur produit installé
      83 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      83 x 46,5 x 15,8 mm
    • Largeur produit installé
      46.5 mm
  • Fréquence
    • Fréquence de transmission
      868 MHz
    • Fréquence d'émission radio
      868.3 MHz
  • Puissance
    • Puissance d'émission radio
      < 10 mW
  • Endurance
    • Transmitter duty cycle
      1 %
  • Portée
    • Portée maxi
      30m dans l'habitat / 100m en champ libre
  • Batterie
    • Autonomie batterie
      5 ans
    • Durée de vie de la batterie [an(s)]
      ≈ 5
    • Pile / Accumulateur
      avec 2 piles boutons au lithium 3 V type: CR 2430
  • Connexion
    • Raccordement de bus
      intégration via la passerelle TP;radio KNX en saillie dans le système TP KNX
  • Equipement
    • Nombre de canaux radio
      4
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP50
    • Clés
      avec porte-clés à accrocher
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10 °C
      45 °C
    • Consommation énergétique
      faible besoin en énergie propre
Documentations
Annexe notice pour TU404 1 MBpdfDownload
Profil Environnemental Produit pour TU404 50 KBpdfDownload
Notice d'instruction pour TU404 5 MBpdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour TU404 150 KB knxprodDownload
Base de donnés ETS pour TU404 204 KB vd5Download
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020