TU350

Récepteur radio pour TU302 et TU304
EAN
3250616013506
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Mode de fixationautre
Connectivité
Modulation AM / FMAM
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Dimensions
Dimensions (LLxllxhh)130 x 80 x 35 mm
Fréquence
Fréquence de transmission433 MHz
Connexion
Section de raccordement en câble souple0,5 ; 1,5mm²
Section de raccordement en câble rigide0,5 ; 2.5mm²
Sécurité
Indice de protection IPIP65
Classe de protectionclasse II
Conditions d'utilisation
Température de stockage-20/70 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour 84 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020