TU304

    Module de sortie - 4 sorties 16A
    EAN
    3250616013049
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        rail DIN
    • Connectivité
      • Modulation AM / FM
        AM
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50 Hz
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        65 mm
      • Hauteur produit installé
        65 mm
      • Largeur produit installé
        105 mm
    • Fréquence
      • Fréquence de transmission
        433 MHz
    • Puissance
      • Puissance consommée
        5 VA
    • Gestion des ampoules incandescentes
      • P max. avec lampes à incandescence
        800 W
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        1 / 6mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        1,5 / 10mm²
      • Type de contact
        4F
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP20
      • Classe de protection
        classe II
    • Conditions d'utilisation
      • Température de service
        0 °C
        50 °C
      • Température de stockage/transport
        -20 °C
        70 °C
    Documentations
    Notice d'instruction pour TU304 63 KBpdfDownload
    Notice d'instruction pour TU304 1 MBpdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020