TU302

    Module de sortie - 2 sorties 16A
    EAN
    3250616013025
    Quantité
    1
    Prix*
    283,59 € HT/pièce*
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        • rail DIN
    • Connectivité
      • Modulation AM / FM
        • AM
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        • 50 Hz
    • Dimensions
      • Profondeur produit installé
        • 65 mm
      • Hauteur produit installé
        • 65 mm
      • Largeur produit installé
        • 105 mm
    • Fréquence
      • Fréquence de transmission
        • 433 MHz
    • Puissance
      • Puissance consommée
        • 5 VA
    • Gestion des ampoules incandescentes
      • P max. avec lampes à incandescence
        • 2300 W
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        • 1 / 6mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        • 1,5 / 10mm²
      • Type de contact
        • 2F
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        • IP20
      • Classe de protection
        • classe II
    • Conditions d'utilisation
      • Température de service
        • 0…50 °C
      • Température de stockage/transport
        • -20…70 °C
    Documentations
    Notice d'instruction pour TU302 63 KBPDFTélécharger
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021