TU301

    Récepteur radio 1 canal
    EAN
    3250616013018
    Quantité
    1
    Ce produit n'est plus en vente
    • Architecture
      • Mode de fixation
        en saillie
    • Connectivité
      • Modulation AM / FM
        AM
    • Principales caractéristiques électriques
      • Fréquence assignée
        50 Hz
    • Dimensions
      • Dimensions (LLxllxhh)
        130 x 60 x 27 mm
    • Fréquence
      • Fréquence de transmission
        433 MHz
    • Puissance
      • Puissance consommée
        7.5 VA
    • Gestion des ampoules incandescentes
      • P max. avec lampes à incandescence
        2300 W
    • Connexion
      • Section de raccordement en câble souple
        0,5 / 1,5mm²
      • Section de raccordement en câble rigide
        0,5 / 2.5mm²
      • Type de contact
        1F
    • Sécurité
      • Indice de protection IP
        IP55
      • Classe de protection
        classe II
    • Conditions d'utilisation
      • Température de stockage/transport
        70 °C
        -20 °C
    Documentations
    Notice d'instruction pour TU301 1 MBpdfDownload
    Notice d'instruction pour TU301 45 KBpdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020