TU209

Télécommande radio 8 touches 3 canaux soit 24 entrées
EAN
3250616012097
Quantité
1
Prix*
300,70 € HT/pièce*
Architecture
Nombre de touches9
Dimensions
Profondeur produit installé18 mm
Hauteur produit installé110 mm
Dimensions (LLxllxhh)111x 51 x 18 mm
Largeur produit installé51 mm
Fréquence
Fréquence de transmission433 MHz
Portée
Portée maxi30m dans l'habitat ; 100m en champ libre
Matières
Couleurgris
Equipement
Nombre de voies24
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Température de stockage-20/70 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour TU209 115 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020